Publikovat produkty
PAU1020TA - Modular seat with backrest W.80cm
INCLASS

PAU1020TA - Modular seat with backrest W.80cm

PAU - Modular seat with backrest W.80cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Specifikace
  • PAU - Modular seat with backrest W.80cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPAU1020TA
  • Skupina výrobkůPAU
  • Skupina produktůPAU
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2023-10-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)27
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky