Publikovat produkty
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED
CLOUD LED

    CLOUD LED

    Recessed LED luminaire for modular ceilings. Satin polycarbonate diffuser on the sides providing diffuse lighting and center microprismatic diffuser for light glare control with UGR≤19 according to EN 12464-1. Standard version with 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Suitable for lay-in into exposed T grids or pull up version with brackets. Optional DALI dimmable driver, 3000K, air handling and 1 or 3 hours emergency unit. – as Indelague CLOUD LED
    Specifikace
      • Body: Steel sheet.
      • Finish: White matt powder coated.
      • Light source: LED 4000K, CRI>80.
      • LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      • Control gear: LED Driver 220-240VAC-50/60Hz.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacloud_led
    • Skupina výrobkůInterior
    • Skupina produktůTechnical Lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)597
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring