Publikovat produkty
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O

    CONCEPT O

    Surface or suspended circular LED luminaire. Powder coated extruded aluminium body. Available in 5 sizes (Ø 650, 950, 1250, 1550 and 1950mm) equipped with polycarbonate microprismatic gCONTROL/ gCONTROL+ or DOZ opal polycarbonate diffuser. Standard version with LED 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Optional DALI dimmable driver and 3000K version. Suspension, transparent current supply cable and ceiling rose as accessories. Available in 16 different colours – as Indelague CONCEPT O

    Specifikace
    • [LIST]
      Body: Extruded aluminium.
      Finish: Powder coated.
      Diffuser: Polycarbonate.
      Light source: LED 4000K, CRI>80.
      LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      Control gear: LED driver 220-240VAC-50/60Hz.
      [/LIST]

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaconcept_o
    • Skupina výrobkůInterior
    • Skupina produktůArchitectural Lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-04-06
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring