Publikovat produkty
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door
Infinity Bi-Fold Door

    Infinity Bi-Fold Door

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)

    Replacement Bifold Doors

    Open up your home and let the outdoors in with the Infinity replacement bi-fold door. With panels that fold open and close to transform your home and expand your view. The carefully-engineered top-hung design allows for effortless fingertip operation and functionality.

    Durable design

    Ultrex® fiberglass door panels are thoughtfully designed to stack tightly for a wide opening that maximizes daylight whether the door is open or closed

    Custom configurations

    Configurations up to 7 panels and 22-feet wide

    Seamless operation

    Carefully engineered top-hung design and integrated multi-point locking system for effortless fingertip operation

    Access options

    Add an optional access panel to a uni-directional bi-fold door to allow for convenient everyday use

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainfinity-nbfld
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSwinging Patio
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálFiberglass
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC003534
    • Název ETIMExterior door (complete with frame)
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors