Publikovat produkty
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
Flip-Flap Door - One leaf
    Infraca
    Archivovány

    Flip-Flap Door - One leaf

    Flip-Flap door (Swing Door) is used in areas with intense traffic and air-conditioned spaces with positive temperature.

    Perfect for any type of food industry, supermarkets, hypermarkets, hotels and restaurants. A door that has a 40 mm thick leaf and a 180 degree opening in both directions.

    The door can be single or double leaf. Each leaf is 40mm thick and can be opened 180 degrees in either direction.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlip-Flap-Door-One-leaf
    • Skupina výrobkůIndustrial Doors
    • Skupina produktůInterior doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 19 11 29
    • Název OmniClassPersonnel Door Access
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors