Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Knuff 4 leg

Číslo položky: Knuff_4-leg
Výrobce: inoff
Kategorie produktu: Chair
Skupina produktu: Knuff
Šířka (mm): 500
Výška (mm): 810
Hloubka (mm): 500
Datum publikování: 2019-02-04
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Název Hodnota
Depth 500
Height 810
Width 500

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny