Publikovat produkty
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
INPRO EUROPE
Archivovány

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Specifikace
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Skupina výrobkůExpansion Joint Cover Systems
  • Skupina produktůExpansion Joint System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints