Publikovat produkty
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
    INSCA
    Archivovány

    Composition 158 | Tile Library

    Composición 158 is a modular tile display combining 7 units: slotted shelf, hangers, large and small racks, Chicago, and MH Loose module.

    It allows displaying tiles up to 12 mm thick, with formats up to 90x90 and 60x120 cm.

    Finished in wood old oak black, it offers high capacity in a compact and elegant design.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Specifikace
    • Finish: Wood Old Oak-Black

      Other colors: Wood Vicenza-White

      Dimensions: 3357x2600x640 (mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceramoteca-composition-158
    • Skupina výrobkůCeramoteca UP! Serie
    • Skupina produktůShelving system to show loose tiles
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2025-06-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2600
    • Šířka (mm)3357
    • Hloubka (mm)640
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Modular Space