Publikovat produkty
580T XT

580T XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″
For rectangular table tops, two table bases may be required for added support.
Base can be cut to lower height at an additional cost.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota580T-XT
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůEt Al
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)28.3
  • Šířka (palce)19.7
  • Hloubka (palce)19.7
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)40.79
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-13 29 15 11
  • Název OmniClassColumn Bases