Publikovat produkty
595Q XT

595Q XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
60 cm x 60 cm – 24″ x 24″
70 cm x 70 cm – 28″ x 28″
Round:
60 cm, 24″
70 cm, 28″
Base Spread: 40 cm, 16″
Base can be cut to lower height at an additional cost.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota595Q-XT
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůEt Al
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)28.3
  • Šířka (palce)15.7
  • Hloubka (palce)15.7
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)28.66
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-13 29 15 11
  • Název OmniClassColumn Bases