Publikovat produkty
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2

    Add Stool 4.2

    Upholstered counter stool with seat of molded wood and polyurethane foam, on a powder coated or chromium plated steel tubular frame. The Add stool/barstool strikes the perfect balance between aesthetics and function. The sled base tilts the stool to the rear, while it tilts the seat forward. A balance for those who stop and go. The seat’s natural incline provides an ideal position, encouraging the user to stand up from time to time. Active seating allows active and creative meetings. Adding the generous back enables shifting between active and a more relaxed sitting.

    Specifikace
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaadd-stool-4-2
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)26.4
    • Šířka (palce)18.1
    • Hloubka (palce)18.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)8.82
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké