Publikovat produkty
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST

    Altea 2.9 XLHBST

    Fully upholstered high back arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters. Height adjustable with swivel and tilting mechanism. Arm height 66.5 – 73.5 cm/26.2″ – 29″

    Specifikace
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaltea-2-9-XLHBST
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-15
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)27.6
    • Hloubka (palce)27.6
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)46.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs