Publikovat produkty
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Fully upholstered side chair on steel sled base. Stacks 10 on floor and 15 on a trolley.

    Specifikace
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaann-14
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings