Publikovat produkty
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB

    Archal 1.5MB

    Fully upholstered chair with medium height back on a powder coated or chromium plated steel base, upholstery with quilting detail. Additional padding available on all the Archal range at no extra cost. Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.

    Specifikace
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarchal-1-5-mb
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)34.6
    • Šířka (palce)19.7
    • Hloubka (palce)22.4
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)23.81
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings