Publikovat produkty
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2

    Archal XL 5.2

    Conference armchair on a 360° swivel powder coated or polished aluminum base on casters. Fully upholstered with quilting detail. A more generous seat width, wider armrests and extra padding for better comfort. Archal XL constitutes yet another compliment to the Archal family. Carrying the Lammhults’ signature touch of elegance with utmost craftsmanship, Archal XL is truly XL – available in either Lounge or Conference versions.

    Specifikace
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarchal-xl-5-2
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)48
    • Šířka (palce)26.4
    • Hloubka (palce)26.4
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)50.71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké