Publikovat produkty
Area 9.7
Area 9.7
Area 9.7

    Area 9.7

    Modular sofa unit on powder coated or chromium plated cast aluminium sled base. Centre unit with upholstered seat and high rise back, and built-in magnetic linking device. This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.

    Specifikace
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarea-9-7
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)52.4
    • Šířka (palce)27.2
    • Hloubka (palce)29.1
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)63.93
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké