Publikovat produkty
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD
Ari 1303 OD

    Ari 1303 OD

    Part of the Ari outdoor modular seating range. This upholstered piece has a steel frame and can be used as a backless sectional sofa seat or freestanding patio ottoman.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAri-1303-OD
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůet.al
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)16.5
    • Šířka (palce)28
    • Hloubka (palce)28
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)21.16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings