Publikovat produkty
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube. Greenguard Certified

    Specifikace
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarum-1-1
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30.1
    • Šířka (palce)23.2
    • Hloubka (palce)19.7
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)12.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs