Publikovat produkty
Aryn Max 1.6
Aryn Max 1.6
Aryn Max 1.6
Aryn Max 1.6

    Aryn Max 1.6

    Stackable chair with fully upholstered polypropylene seat and backrest and steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaryn-max-1-6
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.1
    • Šířka (palce)20.1
    • Hloubka (palce)20.1
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)14.33
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké