Publikovat produkty
Binar 60-035
Binar 60-035
Binar 60-035
Binar 60-035

    Binar 60-035

    Upholstered armchair with low backrest and round steel rod sled frame.

    Specifikace
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabinar-60-035
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)29.1
    • Šířka (palce)24.4
    • Hloubka (palce)21.7
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)24.47
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs