Publikovat produkty
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1

    Cajal 6.1

    Easy chair with upholstered seat with plywood in molded high resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubing.The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.

    Specifikace
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacajal-6-1-easy
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30.3
    • Šířka (palce)24.4
    • Hloubka (palce)22.4
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)39.68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Popis Uniclass 2015Easy chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké