Publikovat produkty
Campus 2.1

Campus 2.1

Armchair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

Specifikace
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacampus-2-1
  • Skupina výrobkůInspec
  • Skupina produktůLammhults Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)29.9
  • Šířka (palce)20.9
  • Hloubka (palce)19.3
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (lb)11.46
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings