Publikovat produkty
campus air 2.3

campus air 2.3

Armchair on a powder coated or chromium plated steel sled base. Seat and back in glass-fibre reinforced polyamide. With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.

Specifikace
  • Campus Air has a seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. Available in four-leg or sled base versions, Campus Air passes California TB 133 flammability tests, and is 100% recyclable. With its optional weather-resistant frame, Campus Air can even be used outdoors. Campus Air stacks and links and can be easily managed with the Campus trolley.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacampus-air-2-3
  • Skupina výrobkůInspec
  • Skupina produktůLammhults Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)29.9
  • Šířka (palce)21.3
  • Hloubka (palce)19.3
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (lb)12.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké