Publikovat produkty
Carousel 2.4
Carousel 2.4
Carousel 2.4
Carousel 2.4

    Carousel 2.4

    Armchair on a 360° swivel chrome or black powder coat base on a five star base. Upholstered seat and back. The Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.

    Specifikace
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacarousel-2-4
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.9
    • Šířka (palce)25.2
    • Hloubka (palce)25.2
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)25.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké