Publikovat produkty
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaciao-9-2
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)16.5
    • Šířka (palce)15.7
    • Hloubka (palce)15.7
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMDF
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)20.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_58
    • Popis Uniclass 2015Occasional tables
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables