Publikovat produkty
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Easy chair with upholstered seat and back on plywood base in molded highly resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubular legs with leather arm covers. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Specifikace
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacinema-6-1
    • Skupina výrobkůInspec
    • Skupina produktůLammhults Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30.7
    • Šířka (palce)22
    • Hloubka (palce)29.5
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)36.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Popis Uniclass 2015Easy chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings