Publikovat produkty
Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCocoon-102
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůSkipper
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)69.3
  • Šířka (palce)39.4
  • Hloubka (palce)39.4
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPotah
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (lb)154.32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015SL_90_20_98
  • Popis Uniclass 2015Work booths
  • Kód CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Číslo OmniClass23-25 13 13 15
  • Název OmniClassSingle Wall Audio Booths