Publikovat produkty
Cono 4001 D32

Cono 4001 D32

Dining table with metal base. 80cm/32"-diameter table top in a woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacono-4001-D32
  • Skupina výrobkůMontbel
  • Skupina produktůCono
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)28.3
  • Šířka (palce)31.5
  • Hloubka (palce)31.5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)61.73
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Číslo OmniClass23-21 23 15
  • Název OmniClassResidential Tables