Publikovat produkty
Cono 4004 D32

Cono 4004 D32

Coffee table with conical metal base and 80cm/32"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacono-4004-D32
  • Skupina výrobkůMontbel
  • Skupina produktůCono
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.7
  • Šířka (palce)31.5
  • Hloubka (palce)31.5
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Číslo OmniClass23-21 23 15
  • Název OmniClassResidential Tables