Publikovat produkty
Corda 162.52
Corda 162.52

    Corda 162.52

    Steel framed counter stool with a hand woven seat and back. Suitable for indoor or outdoor use. Tight weave.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacorda-162-52
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůTonon Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1010
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálRope
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
    • Název OmniClassCommercial Bar Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké