Publikovat produkty
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501
Cosmo 1501

    Cosmo 1501

    Upholstered, comfortable loveseat in the Cosmo range of modular seating. Features an exposed steel frame that comes in a variety of colors.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCosmo-1501
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůet.al
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.5
    • Šířka (palce)68.5
    • Hloubka (palce)34.6
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)163.14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings