Publikovat produkty
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCosmo-1502
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůet.al
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.5
    • Šířka (palce)93.3
    • Hloubka (palce)34.6
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)200.62
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings