Publikovat produkty
Cuba 1623M
Cuba 1623M
Cuba 1623M

    Cuba 1623M

    Upholstered counterstool on a 4 leg steel frame. Tested to 500lbs weight load.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCuba-1623M
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůet.al
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)37.8
    • Šířka (palce)20.5
    • Hloubka (palce)18.9
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)14.33
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 17
    • Název OmniClassResidential Stools