Publikovat produkty
Danielle 1.2
Danielle 1.2

    Danielle 1.2

    Fully upholstered high back side chair on a metal frame 

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadanielle-12
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMontbel Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)36.6
    • Šířka (palce)21.3
    • Hloubka (palce)25.4
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)26.46
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké