Publikovat produkty
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadanielle-4-1
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMontbel Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-11
    • Číslo vydání1
    • Šířka (palce)18.9
    • Hloubka (palce)22.2
    Související
    • Hlavní materiálBuk
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)24.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
    • Název OmniClassCommercial Bar Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings