Publikovat produkty
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2
Dunas Lounge 5.2

    Dunas Lounge 5.2

    Upholstered lounge armchair with high backrest and 4 spoke aluminum self return swivel base. Greenguard Certified

    Specifikace
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadunas-lounge-5-2
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)36.8
    • Šířka (palce)30.9
    • Hloubka (palce)30.7
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)40.12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs