Publikovat produkty
Eli 154.45
Eli 154.45
Eli 154.45

    Eli 154.45

    Counterstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel. Suitable for outdoor use.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeli-154-45
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůTonon Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)35
    • Šířka (palce)20.9
    • Hloubka (palce)23.6
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)22.05
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
    • Název OmniClassCommercial Bar Stools
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings