Publikovat produkty
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA

    ENT0520TA

    Upholstered seat base and corner backrest on an epoxy coated frame.

    Specifikace
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaENT0520TA
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)27.6
    • Šířka (palce)38.2
    • Hloubka (palce)38.2
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)90.39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings