Publikovat produkty
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA

    ESC0620TA

    Upholstered 80cm corner seat with epoxy painted steel legs.

    Specifikace
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaESC0620TA
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůInclass Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)27.6
    • Šířka (palce)31.5
    • Hloubka (palce)31.5
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (lb)66.58
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
    • Název OmniClassResidential Sofas
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings