Publikovat produkty
Euthalia-181-11
Euthalia-181-11

    Euthalia-181-11

    Armchair in walnut or beech frame with upholstered seat

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeuthalia-181-11
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůTonon Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.5
    • Šířka (palce)22.4
    • Hloubka (palce)16.9
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)24.25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 13
    • Název OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké