Publikovat produkty
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflat-soft-9w3-02
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůTonon Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)32.3
    • Šířka (palce)24.4
    • Hloubka (palce)22
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)17.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs