Publikovat produkty
flower 9W0.13
flower 9W0.13
flower 9W0.13

    flower 9W0.13

    Upholstered side chair on 4-legged wooden base with a 360° swivel mechanism without memory return. Wagner or PVC glides available.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaflower-9W0-13
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůTonon Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)33.5
    • Šířka (palce)24.8
    • Hloubka (palce)22.4
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)22.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs