Publikovat produkty
grade 2.9

grade 2.9

Armchair with fully upholstered recycled polypropylene seat on a powder coated or chromium plated tubular steel sled based frame. Stackable and linkable. Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.

Specifikace
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagrade-2-9
  • Skupina výrobkůInspec
  • Skupina produktůLammhults Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)30.7
  • Šířka (palce)22.8
  • Hloubka (palce)21.3
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (lb)14.77
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings