Publikovat produkty
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24

    Hds Desk 24

    HDS High Density Stacking Desk with metal frame and tops in HPL Laminate, Fenix Laminate or Natural Oak or Walnut. The desk stacks up to 30 on a trolley

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahds-desk-24
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMilano Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)28.7
    • Šířka (palce)27.2
    • Hloubka (palce)21.3
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)17.64
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 23
    • Název OmniClassCommercial Desks