Publikovat produkty
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1

    Hds 1.1

    High density stacking side chair with metal frame, polyolefin seat and back. Stacking height on trolley: 60 pcs = 79 inches, 50 pcs = 70 inches, 40 pcs = 61 inches

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahsd-1-1
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMilano Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.5
    • Šířka (palce)19.3
    • Hloubka (palce)21.7
    Související
    • Hlavní materiálOcel lakovaná
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)12.79
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké