Publikovat produkty
Kicca 366

Kicca 366

Upholstered barstool with 4-legged steel frame

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakicca-366
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůet.al
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)43.3
  • Šířka (palce)24.4
  • Hloubka (palce)22.4
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPotah
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)21.61
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Popis Uniclass 2015Stools
  • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 39 11
  • Název OmniClassResidential Bar Stools