Publikovat produkty
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakontea-3-1
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůet.al
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)46.5
  • Šířka (palce)22.8
  • Hloubka (palce)22.8
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPotah
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)46.74
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Popis Uniclass 2015Stools
  • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
  • Název OmniClassCommercial Bar Stools