Publikovat produkty
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4

    Luma 5.4

    Lounge chair with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaluma-5-4
    • Skupina výrobkůSandler
    • Skupina produktůMontbel Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)30.7
    • Šířka (palce)34.6
    • Hloubka (palce)34.3
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálBuk
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (lb)66.13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings