Publikovat produkty
Luma 6.4

Luma 6.4

Upholstered lounge chair with a solid wooden frame. There is piping detail on the inside and outside of the armrests.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaluma-6-4
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůMontbel Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)33.9
  • Šířka (palce)29.1
  • Hloubka (palce)29.9
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálBuk
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)50.71
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
  • Název OmniClassResidential Chairs
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké