Publikovat produkty
Luma 7.3K

Luma 7.3K

Fully upholstered two seater sofa on a solid wood frame. The front of the back has buttoned upholstery, and there is piping detail on the inside and outside of the armrests.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaluma-7-3K
  • Skupina výrobkůSandler
  • Skupina produktůMontbel Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)34.6
  • Šířka (palce)56.7
  • Hloubka (palce)28.7
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (lb)83.78
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Popis Uniclass 2015Sofas
  • Kód CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
  • Název OmniClassResidential Sofas